Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30 hopkopplat tillstånd
MTBF
≈ 1734.000 h
Ethernet portar koppar
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Överföringsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-förhandling
Ja
Auto-polaritet
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Överföringsfysik
Twisted Pair Kat. 5
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Överföringslängd
100 m
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium (anodiserad)
Stålplåt (pulverbelagd)
Längd
107,5 mm
Bredd
25 mm
Höjd
142 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
7(c)-I: Elektriska och elektroniska komponenter innehållande bly i glas eller keramik annat än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezo-elektriska enheter eller i ett matriskompound i glas eller keramik
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 55032 utsläppsstandard
EN 55035 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC