配套产品
配套产品
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
Ha-VIS eCon 3160B-A2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 3000
  • 요소 工业以太网交换机
  • 사양 非管理型
  • 이더넷 유형 快速以太网
버전
  • 포트 총 개수 16
  • 고정 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 2 kB
  • MAC 테이블 사이즈 8k 入线口
  • 패킷 버퍼 사이즈 2 Megabit
  • 비폐색 방식
  • 서비스 품질
  • 에너지 효율적 이더넷
  • 흐름 제어
  • 시그널 접점
  • 점보 프레임 지원
  • 응용 분야 室内使用系列
  • 패키지 내용
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    24 V DC
    48 V DC
  • 허용 가능 전압 9 ... 60 V DC
  • 서지 보호
  • 작동 전류
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.7 A @ 48 V DC
  • 과전류 보호 ‌2 A 输入端
  • 전력 소비량 <1.73 W @ 24 V DC
  • 터미네이션 방법 可插拔螺栓插针
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호
기술적 특성
  • 과전압 카테고리 II
  • 작동 온도 ‌0 ... +55 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1135,800 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • 전송 표준
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • 길이 107.5 mm
  • 38 mm
  • 높이 142 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 승인규격 CE
  • FCC
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612