配套产品
配套产品
型号: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
Ha-VIS eCon 3160BT-A2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 016 0002
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Switchuri Industriale Ethernet
  • Specificație Neadministrat
  • Tip Ethernet Fast Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 16
  • Fixare Şină 35 mm DIN conform EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 2 kB
  • Mărime masă MAC 8k Intrări
  • Mărime pachet tampon 2 Megabit
  • Fără blocare Da
  • Calitatea serviciului Da
  • Ethernet cu eficienţă energetică Da
  • Control flux Oprit
  • Contact de semnal Nu
  • Suport ramă Jumbo Da
  • Domeniu de utilizare Utilizare în interior
  • Conţinut pachet
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Da
  • Curent de funcţionare
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A La intrare
  • Consum de energie <1,73 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub cuplabil
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Da
Caracteristici tehnice
  • Categoria de supratensiune II
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Fără condensare (în funcţionare)
    0 ... 95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 stare cuplată
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Standard transmisie
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polaritate Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu (anodizat)
    Placă oţel (acoperită cu pulbere)
  • Lungime 107,5 mm
  • Lăţime 38 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Caracteristici de perturbaţii radio
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Omologări CE
  • FCC
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612