系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 416 0000
型号: 24 03 416 0000
Ha-VIS eCon 3160GBT-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 416 0000
Ha-VIS eCon 3160GBT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
Industrial Ethernet Switches
Specifikáció
Unmanaged
Ethernet típusa
Full Gigabit Ethernet
Verzió
Összes port száma
16
Rögzítés
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
8 kB
MAC tábla mérete
8k Entries
A csomag puffermérete
0.5 Megabit
Nem blokkoló
Yes
Szolgáltatás minősége
Yes
Energia hatékony Ethernet
Yes
Folyamatvezérlés
Off
Jelérintkező
No
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
No
Jumbo támasztó keret
Yes
Csomag tartalma
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
24 V DC
48 V DC
Megengedhető feszültség
9 ... 60 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Yes
Üzemi áramerősség
<382 mA @ 24 V DC
<191 mA @ 48 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<1.6 A @ 24 V DC
<2.8 A @ 48 V DC
Túláram elleni védelem
2 A at input
Fogyasztás
<9.17 W @ 24 V DC
Lezárási mód
Pluggable screw contact
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Yes
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 mated condition
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1360,000 h
Réz Ethernet port
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
16
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
Hossz
107.5 mm
Szélesség
38 mm
Magasság
142 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Jóváhagyások
CE
DNV GL
FCC
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
700 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140195233
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found