配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 4000
  • Eleman Endüstriyel Ethernet Switch'ler
  • Teknik özellikler Yönetilmeyen
  • Ethernet Türü Hızlı Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 8
  • Sabitleme Duvara montaj
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 2,048 kB
  • MAC tablo boyutu 2k Girdiler
  • Paket arabellek boyutu 0,77 Megabit
  • Engellemesiz Evet
  • Hizmet kalitesi Evet
  • Enerji Verimli Ethernet Evet
  • Akış kontrolü Kapalı
  • Sinyal kontağı Hayır
  • PoE işlevselliği Hayır
  • PCB'nin uyumlu kaplaması Evet
  • Paket içeriği Montaj talimatları
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim
    24 V DC
    48 V DC
  • İzin verilen gerilim 12 ... 60 V DC
  • Darbe koruması Evet
  • İşletme akımı
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌2 A Girişte
  • Güç tüketimi ≤1,3 W @ 24 V DC
  • Sonlandırma yöntemi M12 L kodlaması
  • Kontak sayısı 4
  • İletken kesiti 0,5 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • Kablo işlev şeması + / - / - / +
  • Ters polarite koruması Evet
Teknik özellikler
  • Aşırı gerilim kategorisi II (çift veya güçlendirilmiş izolasyonla koruma)
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    10 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    10 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP40 birleştirme durumu
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • İletim standartları
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Otomatik anlaşma Evet
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum
  • Uzunluk 152 mm
  • Genişlik 100 mm
  • Yükseklik 43,85 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50155 Demir yolu uygulamaları
    EN 50121-3-2 Demir yolu uygulamaları EMC
    EN 61000-6-2 EMC Parazit bağışıklığı
    EN 55035 EMC Parazit bağışıklığı
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
    EN 61000-6-4 emisyon standardı
    EN 55032 emisyon standardı
    IEC 60721-3 Mekanik stabilite
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
    IEC 60068-2-27 Darbe
    IEEE 802.3
  • Onaylar
    CE
    UN ECE R10
  • FCC
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 415 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较