配套产品
配套产品
Accessories
6
System Cables
126
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
System Cables
126
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 4000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 千兆以太网
版本
  • 端口总数 8
  • 固定 挂墙安装
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 9.216 kB
  • MAC 台尺寸 4k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 1.5 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 巨型框架支架
  • PCB 保形涂层
  • 包装内容 组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 12 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Evet
  • 工作电流
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    ‌1,3 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌2 A Girişte
  • 功率消耗 ≤3,3 W @ 24 V DC
  • 接线方式 M12 A kodlaması
  • 针数 4
  • 导体截面积 0,5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 引出线 + / - / - / +
  • 反极性保护 Evet
技术参数
  • 污染等级 2
  • 过电压类别 III (düşük voltajla koruma)
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
以太网端口 - 铜
  • 10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码) 8
  • 传输标准
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 长度 191 mm
  • 宽度 60 mm
  • 高度 42 mm
规格和认证
  • 规格
    EN 50155 铁路应用
    EN 50121-3-2 铁路应用 EMC
    EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
    EN 55035 EMC 抗干扰
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    EN 55032 排放标准
    IEC 60721-3 机械稳定性
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
    IEEE 802.3
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证
    CE
    E1 准备中
  • FCC
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 430 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140195356
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612