登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Switchuri Industriale Ethernet
Funcționalități
...
Interfețe Ethernet
M12
20 70 305 3923
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Seria
Ha-VIS eCon 7000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificație
Unmanaged
Tip Ethernet
Fast Ethernet
Versiune
Numărul total de porturi
5
Fixare
Wall mounting flat
Wall mounting vertical
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Tehnologie de comutare
Store and Forward
Mărime ramă
1.632 kB
Mărime masă MAC
8k Entries
Mărime pachet tampon
1 Megabit
Fără blocare
Yes
Calitatea serviciului
Yes
Control flux
Off
Contact de semnal
No
Funcționalitate PoE
No
Acoperire conformă PCB
Yes
Conţinut pachet
Assembly instructions
Date terminaţie
Tensiune nominală
24 V DC
48 V DC
Tensiune admisibilă
12 ... 60 V DC
Protecţie la şoc
Yes
Curent de funcţionare
<110 mA @ 24 V DC
Circuit de alimentare
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Metoda de terminaţie
Han
®
3 A Push-In
Număr de contacte
4
Pinout
+ / - / - / +
Protecție la polaritate inversată
Yes
Caracteristici tehnice
Temperatură de funcţionare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-40 ... +85 °C
Umiditate relativă
10 ... 95 % Non-condensing (operation)
10 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Presiune aer
≥795 hPa ≈ 2000 m
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 mated condition
IP67 mated condition
MTBF
≈ 1150,000 h
Porturi Ethernet cupru
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Standard transmisie
10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negociere
Yes
Auto-polaritate
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Fizica transmisiei
Twisted Pair Cat. 5
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Lungime de transmisie
100 m
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Powder-coated
Lungime
120 mm
Lăţime
45 mm
Înălţime
87 mm
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
780 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85176200
GTIN
5713140134393
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612