配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
34
型号: 09 11 001 2675
Han 1 HC 650A-MALE-SCREW
Han 1 HC 650A-MALE-SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2675
Han 1 HC 650A-MALE-SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
34
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 650
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Male
  • Részletek Please ensure to hold up the contact with a wrench size 24 to apply the tightening torque
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 70 ... 240 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 650 A
  • Névleges feszültség 4,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 18 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.2 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 16 ... 18 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 1B acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 505 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140016033
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较