登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
Custodie
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
Il connettore modulare Han-Modular®
...
Moduli
Potenza 16 A ... 400 A
09 14 001 2662
型号: 09 14 001 2662
Han 1 Mod-m-ax male insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
200 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 40 ... 70 mm²
额定电流: 200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2662
Han 1 Mod-m-ax male insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Modulo Han
®
200 A
Dimensione del modulo
Modulo doppio
Versione
Collegamento
Collegamento a vite assiale
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
1
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
40 ... 70 mm²
Diametro esterno del cavo
≤16 mm
Corrente d'esercizio
200 A
Tensione di esercizio
1.000 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 0,2 mΩ
Lunghezza di spellatura
16 ... 17 mm
Coppia di serraggio
9 ... 10 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Decabromdiphenylethan (DBDPE)
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 1 classe B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
60 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85359000
GTIN
5713140019133
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found