登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Han
®
-systemkabel
10 B
33 50 A5A 6271 050
型号: 33 50 A5A 6271 050
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 A5A 6271 050
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey
Connector 1
Han 10E insert male crimp
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25
Connector 2
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25
Han 10E insert female crimp
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han E
®
후드/하우징 시리즈
Han
®
B
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
Han
®
10 B 수형
후드
커넥터 2
Han
®
10 B 암형
후드
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
5 m
코어 개수
11
코어 구조
11x 1.5 mm²
규격
10 B
컨택트핀 개수
10
PE 단자
예
상세설명
통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
터미네이션 데이터
공칭 전압
500 V
기술적 특성
제한 온도
-15 ... +70 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP66
IP67
최소 굽힘 반경
4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
드래그 체인 호환 가능
Yes
테스트 전압 U
r.m.s.
4 kV AC
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
컬러 (후드/하우징)
RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7001 (은회색)
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
EN 50290-2-22 내유성
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140487475
eCl@ss
27,060,106.00
UNSPSC 24.0
26121629