Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 002 3151
型号: 09 14 002 3151
Han 100A crimp module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
100 A 模块
双模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 10 ... 35 mm²
额定电流: 100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3151
Han 100A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
4
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Modules
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
100 A module
模块尺寸
Double module
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
针数
2
详细资料
Please order crimp contacts separately.
技术参数
导体截面积 (mm²)
10 ... 35 mm²
线芯外径
≤13 mm
额定电流
100 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
Mating cycles with other HMC components
材料特性
材料(插芯)
Polycarbonate (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
17 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019966
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®