登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
09 30 010 1719
型号: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Тип аксессуара
Docking frame
Описание аксессуаров
Rear mounting
Версия
Размер
10 B
Подробные данные
Pull-in-range x-axis: ± 1 mm
Pull-in-range y-axis: ± 1 mm
Pull-in-range z-axis: - 0.5 / +1 mm
Технические характеристики
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
Mating cycles with other HMC components
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (dust grey)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (аксессуары)
Stainless steel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
378.3 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140572324
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found