登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
09 36 010 1301
型号: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Insertos
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han® Ex
Tipo de capota/base
Base montaje tipo pasamuros
Versión
Tamaño
10 B
Tipo de bloqueo
Enclave doble
Campo de aplicación
Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
Detalles
Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Detalles
¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han
®
Ex!
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm Tornillos de fijación M4
Temperatura de limitación
-20 ... +85 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
Grado de protección según IEC 60529
IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
246,6 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140054868
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found