配套产品
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
Han 10B-SCP-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
防腐蚀
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Korrosionsbeständig
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140164529
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466