配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
Insertos
38
Frames
2
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
Insertos
38
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base 不封底安装底座
  • Descripción de carcasa/base 外部密封件
  • Tipo 低结构
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Campo de aplicación 用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 压铸铝
  • Superficie (carcasa/base) 未涂装
  • Color (carcasa/base) 未上漆
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) 钢、镀锌
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0.01 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466