配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
4
备件
3
插芯
38
Frames
2
型号: 09 62 810 0315
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件, 后面板安装
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 810 0315
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
4
备件
3
插芯
38
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® EMC/B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    Dış conta
    Arkadan montaj
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Kilitleme tipi Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
  • Paket içeriği Installationsramen ingår i leveransen
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Aluminium pressgjuten
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Oöverdragen
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Omålad
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (dammgrå)
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Polyamid (PA)
    Rostfritt stål
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV durumu överensstämmelse
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Innehåller ej
  • REACH SVHC maddeleri Ja
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 157,1 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140171749
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466