登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
插蕊
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
用於高達200 °C 的極端溫度的Han® High Temp
上殼 / 底座
19 62 810 0427
型号: 19 62 810 0427
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 810 0427
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
上殼/底座類型
上殼
型
高結構
版本
尺寸
10 B
版本
頂出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x M32
鎖定類型
雙鎖扣
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 帶Han®High Temp組件
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
12
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
未塗裝
顏色(上殼/底座)
未上漆
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
CE
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
130 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140132702
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread