登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
アクセサリ
2
インサート
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han® High Temp til ekstreme temperaturer op til 200 °C
Kapper/huse
19 62 810 0428
型号: 19 62 810 0428
Han 10EMC/B-HTE-M40 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 810 0428
Han 10EMC/B-HTE-M40 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
アクセサリ
2
インサート
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Type af kappe/hus
Stikhus
Type
Høj konstruktion
Version
Størrelse
10 B
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M40
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Med Han® High Temp-komponenter
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP66
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Ubelagt
Farve (kappe/hus)
Umalet
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
140 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140132719
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread