登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 62 210 0803
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
EMV/B
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Bauform
hohe Bauform
Ausführung
Baugröße
10 B
Ausführung
ohne Kabeleingang
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP66
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
unbeschichtet
Farbe Gehäuse
unlackiert
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
169 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140171831
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found