配套产品
配套产品
型号: 09 40 510 5411
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 10 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 510 5411
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров for bulkhead mounted housings
Версия
  • Размер 10 HPR
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Размер под ключ 5
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 138.9 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140192096
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467