配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1582
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
中间单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1582
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
9
插芯
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 上壳
  • Тип 低结构
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки 中间单锁扣
  • Области применения 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 339.31 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140174719
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466