配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M16
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x M16
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 490,2 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140831780
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466