Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Peça de reposição
3
Carcaças/Bases
87
Part Number: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Tamanho: 3 A
Contatos: 12
Seção transversal do condutor: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² Sinal 0.14 ... 4 mm² Power
Notes
Compare
Part Number: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Peça de reposição
3
Carcaças/Bases
87
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação Híbrido - Dados
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 12
  • Contatos de dados 4
  • Número de contatos de sinal 4
  • Número de contatos de potência 4
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 para elemento de dados
  • Detalhes ATENÇÃO! A tensão nominal (Potência 600V, Sinal 250V) do inserto que é projetado para isolamento básico com aterramento de proteção só se aplica se a blindagem do elemento de dados estiver conectada ao aterramento. Quando a blindagem do elemento de dados não estiver conectada ao aterramento, as tensões nominais serão reduzidas para 320V de Potência e 150V de Sinal, tensão de pulso 4kV para Potência e 2,5kV para Sinal.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,13 ... 0,33 mm² Data
    0,14 ... 2,5 mm² Sinal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Seção transversal do condutor [AWG]
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 Sinal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Corrente nominal (dados) 2 A
  • Tensão nominal (dados) 32 V
  • Tensão nominal de impulso (dados) 0,8 kV
  • Grau de poluição (dados) 3
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de impulso (sinal) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Corrente Nominal (potência) 20 A
  • Tensão Nominal (potência) 600 V
  • Tensão nominal de impulso (potência) 6 kV
  • Grau de poluição (potência) 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (blindagem) Liga de cobre, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 17,273 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140282735
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare