Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 20 87 146 9002 100
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 20 87 146 9002 100
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    Conector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han E®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han E® Erkek
    Seyyar gövde
  • Konnektör 2
    Han E® Dişi
    Seyyar gövde
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 16
  • Damar yapısı 16x AWG 16
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.328 g
  • Menşei ülkesi ABD
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140262010
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın