配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
型号: 09 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry PG 29 Screw lo
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 29
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 460 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140057678
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466