配套产品
配套产品
Accessories
1
Frames
2
型号: 09 30 016 1704
Han 16B Docking Frame (35 mm)
Han 16B Docking Frame (35 mm)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 016 1704
Han 16B Docking Frame (35 mm)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Marco de acoplamiento
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Detalles
    Rango de enganche del eje X: ± 1,5 mm
    Rango de enganche del eje Y: ± 1,5 mm
  • Contenidos del paquete
    1 marco
    4 tornillos de hombro con cabeza cilíndrica y plana (acero, cincado) para fijar el marco de acoplamiento
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 122,533 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194557
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较