配套产品
配套产品
Combinables
38
アクセサリ
18
インサート
65
Frames
2
型号: 19 30 716 0428
Han B HOOD TOP, ENTRY
Han B HOOD TOP, ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
黑色
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 716 0428
Han B HOOD TOP, ENTRY
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
アクセサリ
18
インサート
65
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ 上売/底座
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ 上壳
  • フード/ハウジングの説明 黑色
  • タイプ 高结构
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 顶出线
  • ケーブル・エントリー数 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 209 g
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140128002
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466