备件
2
插芯
69
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
19 62 816 0538
型号: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
4
备件
2
插芯
69
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Serie de capotas/bases
Han
®
EMC/B
Tipo de capota/base
Obudowa wtyczki
Tipo
Wysoka konstrukcja
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Wejście boczne
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Han-Easy Lock
®
Tak
Campo de aplicación
• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP66
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Odlew aluminiowy
Superficie (capota/base)
Niepowlekane
Color (capota/base)
Nie malowane
Material (bloqueo)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Color (bloqueo)
RAL 7037 (szary)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
zgodny
Estado ELV
zgodny
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Niezawarte
Sustancias REACH ANNEX XIV
Niezawarte
Sustancias REACH SVHC
Tak
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Sustancias de la California Proposition 65
Tak
Sustancias de la California Proposition 65
Nikiel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
229,23 g
País de origen
Niemcy
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140132955
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread