配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 016 2602
Han 16Ex-M-c
Han 16Ex-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 016 2602
Han 16Ex-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Ex
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 16 B
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.14 ... 4 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 90 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -20 ... +40 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Up to +70°C in T4
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 11,6 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054936
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较