配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
型号: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-HBM-DL
Han 16Ex UL-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-HBM-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
6
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® Ex
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
버전
  • 규격 16 B
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
  • 상세설명
    본질 안전 회로용 간편 기기
    US 목적에만 사용
  • 상세설명 주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨!
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M4
  • 제한 온도 -20 ... +85 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 주변 온도 -20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 케이블 글랜드 적용
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015 (하늘색)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 273 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140181748
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466