登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® Ex
09 36 516 2601
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Inserts, Screw termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 16 B, Contacts: 16, Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han® Ex
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Genre
Mâle
Taille
16 B
Nombre de contacts
16
Contact de terre
Oui
Détails
uniquement pour une utilisation aux États-Unis
Détails
ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han
®
Ex !
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Intensité nominale
10 A
Peak voltage
90 Vp
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 1 mΩ
Couple de serrage
0,5 Nm Vis de fixation M3
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-20 ... +40 °C
Note sur la Limite de température
Jusqu'à +70 °C en T4
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
86,4 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140186927
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Saksa)
PDF (Espanja)
PDF (Englanti)
PDF (Ranska)
PDF (Japani)
PDF (Italia)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Ruotsi)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Turkki)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englanti)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found