配套产品
配套产品
型号: 09 39 600 9903
Han 16HP Direct NBR Sealing Set
Han 16HP Direct NBR Sealing Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 16 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 39 600 9903
Han 16HP Direct NBR Sealing Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Gazeta de perfil
Versão
  • Tamanho 16 B
Propriedades do material
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 8 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140191198
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较