23
饰品
3
插芯
36
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 516 0311
型号: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
低结构
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
3
插芯
36
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR Compact
Tipo de carcasa/base
Base pasamuros
Tipo
Construcción baja
Versión
Tamaño
16 B
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Campo de aplicación
carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
Par de apriete
3 Nm Tornillos de fijación M6
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
168,214 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140174160
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found