登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Kontakteinsätze
3
Gehäuse
3
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Steckverbinder & Kabelkonfektionen für spezifische Anwendungen
...
Hochstromsteckverbinder
Han® HPR Single Pole
09 40 016 9903
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon Halterung-M 4xHC250A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Kontakteinsätze
3
Gehäuse
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR EasyCon
Zubehörtyp
Halterahmen
Zubehörbeschreibung
für Stifteinsätze
4x Han
®
HC Modular 250
Ausführung
Baugröße
16 B
Lieferumfang
2x Abstandsbolzen (SW 7)
2x M4 Schraube
2x Sperrkantscheibe SK S4
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
6 Nm Abstandsbolzen
1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Metall
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
205,4 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140193925
eCl@ss
27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found