登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
7
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 016 0519
型号: 19 40 016 0519
Han 16HPR-HSE-HC-SL-M50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
高结构
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0519
Han 16HPR-HSE-HC-SL-M50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
7
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
高背タイプ
バージョン
サイズ
16 B
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M50
ロックタイプ
ねじロック
アプリケーション分野
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
締付けトルク (ネジロック)
4 Nm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸铝
防腐蚀
表面 (フード/ハウジング)
粉末涂层
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005(乌黑)
材質 (ロック)
不锈钢
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
620 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140831506
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found