配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
型号: 09 10 002 2701
Han 1A-2+PE-s-f latch
Han 1A-2+PE-s-f latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2701
Han 1A-2+PE-s-f latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 1 A
  • 针数 2
  • 接地针 Yes
  • 锁定类型 Snap-in latches
  • 详细资料 Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • 详细资料
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 10 A AWG 16
  • 额定电压符合UL 250 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 13 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185692
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较