Detalii
Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
Detalii
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.75 ... 1.5 mm²
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală conductor-împământare
230 V
Tensiune nominală conductor-conductor
400 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal conform UL
10 A AWG 16
Tensiune nominală conform UL
250 V
Rezistenţă izolaţie
>108 Ω
Moment de strângere
0.25 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +90 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 9005(乌黑)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镀银
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
13.62 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140185708
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors