Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
14
Carcase/prize
4
Număr articol: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Han 1A-3+PE-s-m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Tată
Poliamidă (PA)
RAL 9005 (negru de fum)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 1 A
Contacte: 3
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 1.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Levier de blocare individual
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
14
Carcase/prize
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® 1A
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Gen Tată
  • Mărime 1 A
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Da
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Detalii
    Vă rugăm să comandaţi separat levierul de blocare
    Comandaţi separat etanşarea de fir unic sau carcasele/prizele pentru o performanţă IP65.
  • Detalii
    O configuraţie Han® 1A care e formată numai din inserții (cu sau fără protecţie la suprasolicitare, 09 10 000 5300) este un conector neinclus conform IEC 61984. În acest caz protecţia împotriva electrocutării trebuie asigurată prin metodele de instalare ale utilizatorului.
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea inserțiilor sub sarcină electrică.
    Nu este permisă punerea sub tensiune a inserțiilor de contact în stare necuplată.
    Inserții de contact cu tehnologie contact cu şurub (2+PE şi 3+PE) diferă numai după numărul de contacte. Dacă ambele variante se utilizează într-o singură aplicaţie, utilizatorul trebuie să prevină cuplarea incorectă! Trebuie respectate instrucţiunile de siguranţă conform VDE 0100-410, Capitolul 414.4.3 şi EN 60204-1, Capitolul 13.4.5 d).
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 1,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 10 A AWG 16
  • Tensiune nominală conform UL 250 V
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Moment de strângere ‌0,25 Nm
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Vă rugăm să contactaţi filiala dvs. locală HARTING pentru informaţii suplimentare.
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 13,49 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140185715
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați