Contacts
12
Combinables
1
アクセサリ
13
フード/ハウジング
7
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
轻载连接器
Han® 1A
09 10 005 3001
型号: 09 10 005 3001
Han 1A-5+PE-c-m latch
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 10 A
尺寸: 1 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 005 3001
Han 1A-5+PE-c-m latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
1
アクセサリ
13
フード/ハウジング
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han® 1A
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
1 A
针数
5
接地针
是
锁定类型
压入式连接
详细资料
请单独订购压接针。
单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料
Han
®
1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压
400 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电流按照UL
15 A AWG 14
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
8
Ω
极限温度
-40 ... +90 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
RAL 9005(乌黑)
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
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140185562
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found