配套产品
配套产品
型号: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® 1A
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Han® 1A
  • Konnektör 2 Han® 1A
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -20 ... +60 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244207
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较