配套产品
配套产品
アクセサリ
1
型号: 09 10 000 5502
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母插芯, 09 10 004 310X, 09 10 008 310X, 09 10 003 270X, 09 10 003 270X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 10 000 5502
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® 1A
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于母插芯
    09 10 004 310X
    09 10 008 310X
    09 10 003 270X
技术参数
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 4.39 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140191860
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467