配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 10 000 5400
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于公插芯, 09 10 012 300X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 10 000 5400
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Han® 1A
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása
    for male inserts
    09 10 012 300X
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 3.932 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140191815
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较