Bestel de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk.
Contactbinnenwerk niet compatibel met 09 10 000 0800 (doorvoer behuizing, haaks)
Details
Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder trekontlasting 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker.
Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
48 V AC
60 V DC
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolatieweerstand
>108 Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +90 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
IEC 61373 Categorie 1 klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Neem contact op met uw plaatselijke HARTING-vertegenwoordiger voor meer informatie.