登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han
®
1A
33 40 030 0204 100
型号: 33 40 030 0204 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 030 0204 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Han
®
1A
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
Han
®
1A Hona
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Oljetålig
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4G 1,5 mm²
Antal kontakter
3
PE-kontakt
Ja
Låsningstyp
Snäpplåsning
Detaljer
Koppla inte till eller från under elektrisk last.
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
IP66 / IP67 i hopkopplat kabel-till-kabel-läge
Tekniska egenskaper
Märkström
16 A
Märkspänning
400 V
Märkspänning ledare-jord
300 V
Begränsande temperatur
-30 ... +70 °C orörd
-15 ... +70 °C flyttad
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 hopkopplat tillstånd
IP66 hopkopplat tillstånd
IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
9,2 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140532724
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604