登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han
®
1A
33 40 040 0204 050
型号: 33 40 040 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 040 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Han
®
1A
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Han
®
1A Erkek
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4G 1,5 mm²
Kontak sayısı
3
PE kontağı
Evet
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Ayrıntılar
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Eşleştirilmiş kablodan kablo konumuna IP 66 / IP67
Teknik özellikler
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
400 V
Nominal gerilim iletken-toprak
300 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C etkilenmemiş
-15 ... +70 °C taşındı
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 birleştirme durumu
IP66 birleştirme durumu
IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
9,2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140532755
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604