配套产品
配套产品
型号: 33 40 020 0202 100
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 020 0202 100
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systemverkabelung
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specificatie einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    Han® 1A Stift
    umspritzt
  • Type kabel Kupferkabel (rund)
  • Beschrijving van de kabel ölbeständig
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 2,5 mm²
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact ja
  • Vergrendelingstype Längsbügel
  • Details
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale spanning geleider-aarde 300 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -15 ... +80 °C bewegt
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65 im gesteckten Zustand
    IP66 im gesteckten Zustand
    IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen Blei
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen ja
  • California Proposition 65 stoffen Blei
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Rumänien
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140237049
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604