登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han
®
1A
33 40 080 0201 100
型号: 33 40 080 0201 100
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 080 0201 100
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Han
®
1A
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
Han
®
1A Вилка
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x 1,5 мм²
Число контактов
5
Контакт PE
Да
Тип блокировки
Пружинные защелки
Подробные данные
Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
IP66/IP67 в сопряженном состоянии кабель - кабель
Технические характеристики
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное напряжение, проводник-земля
300 V
Предельная температура
-30 ... +80 °C стационарный
-15 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 присоединенное состояние
IP66 присоединенное состояние
IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
9,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140237360
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found