配套产品
配套产品
Combinables
3
插芯
34
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Han 1A cable entry size 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
插芯
34
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® 1A
  • 후드/하우징 타입 케이블 어댑터
버전
  • 규격 1 A
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x Pg 13.5
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌3.5 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +90 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 < 10
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 클램핑 범위 10 ... 13 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) TPE
  • 컬러 (마개) 흰색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R23 (HL 1-2)
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 10.22 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466