登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
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
Han® 1A
09 10 000 9913
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
用于挂墙安装, M6
注释
比较
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
安装框架
附件介绍
用于挂墙安装
M6
版本
详细资料
用于 M6 埋头螺钉
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
商业数据
包装尺寸
1
净重
11.11 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140279506
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found