配套产品
配套产品
Combinables
5
Frames
10
型号: 09 11 001 2670
Han 1 HC 650A-MALE-AX
Han 1 HC 650A-MALE-AX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 60 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2670
Han 1 HC 650A-MALE-AX
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Frames
10
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 650
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 60 ... 70 mm²
  • 线芯外径 ≤26,5 mm
  • 额定电流 ‌ 650 A
  • 额定电压 4.000 V
  • 额定脉沖电压 18 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0,2 mΩ
  • 剥线长度 23 ... 25 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
  • 抗冲击 Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
材料特性
  • 材料(插芯)
    Policarbonato (PC)
    Poliammide (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) Argentati
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Si
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Piombo
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 360.75 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140016002
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较